Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FBS 2-8 VPE 100 - Steekbrug
3209280

Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 2, kleur: rood

Productdetails








Uw voordelen

Door toepassing van 2- t/m 50-polige bruggen kunnen in de twee brugschachten van het CLIPLINE complete-systeem in één arbeidsgang maximaal 50 klemmen worden doorverbonden