EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 18 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
Installatie-aardklem, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 18 A, aantal aansluitingen: 5, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Algemeen | |
opmerking | Stroom en spanning worden bepaald door de weerstand en de lichtindicatie. |
Producttype | Sensor-/actorklem |
Aantal Aansluitingen | 5 |
Aantal rijen | 3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 5 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² |
Nominale stroom | 18 A |
nominale spanning | 24 V (lichtindicatie, rood) |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Type onderdeel | Weerstand TK 50 M |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 92,3 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 44,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 52 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 4,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,5 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
bevestiging op de houder | |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | EN 50155:2021 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3209170 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2118 |
Productcode | BE2118 |
GTIN | 4046356143479 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,507 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,507 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |