BP 4-5VT
-
Connector
3208734
Connector voor vijf spanningsomvormers
Productdetails
Producttype | Stiftconnector |
aantal polen | 10 |
Rastermaat | 6,1 mm |
Aantal Aansluitingen | 10 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 10 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
nominale doorsnede | 4 mm² |
nominale doorsnede AWG | 10 |
Aansluitmethode | Boutaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
Striplengte | 8 mm ... 9 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 15 A |
belastingsstroom maximaal | 30 A |
nominale spanning | 320 V |
Breedte | 86,5 mm |
Hoogte | 56,6 mm |
diepte | 40 mm |
Rastermaat | 6,1 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
montagetechniek | insteken in het basiselement |
Artikelnummer | 3208734 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE643X |
Productcode | BE643X |
GTIN | 4055626013008 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 127 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
FC 4-PCB/10 - Connector 3208736
-
C-RCI 1,5/M4 - Ringkabelschoen 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelschoen 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Ringkabelschoen 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Ringkabelschoen 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schroevendraaier 1212508
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem