Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DF-UP 4-CT/VT - Bevestigingseindplaat
3208705

Bevestigingseindplaat, te monteren aan de stekers UP 4/..., diepte: 43,7 mm, breedte: 12,6 mm, hoogte: 30,7 mm, kleur: grijs

Productdetails








Uw voordelen

Voor een stevige bevestiging van de steker met de schroefflens
De bevestigingseindplaten kunnen naderhand op de stekerbehuizing worden bevestigd