QTC 2,5-TWIN-PE - Aardklem
3206474

Aardklem, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: snelaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle aderaansluiting dankzij de eliminatie van adervoorbehandeling
Gasdicht contact met een groot oppervlak dankzij het automatisch doorsnijden van de aderisolatie
Voldoet aan de eisen van DIN EN 60947-7-2 of IEC 60947-7-2 voor aansluitingen van beschermingsgeleiders
Hoge mate van veiligheid dankzij de laagohmige verbinding met het aardpotentiaal via de bovenste hoedrail
Rechtstreeks contact met de montagerail voor snelle, foutloze aarding zonder extra bedradingswerkzaamheden.
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Veilige aansluiting dankzij vergrendelbare zwenkhendel