QTC 2,5-QUATTRO BU - Aansluitklem
3206447

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm