QTC 2,5-MT BU - Messcheidingsklem
3205226

Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten