QTC 1,5-QUATTRO-PE - Aardklem
3205093

Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen
Onberispelijk mechanisch en elektrisch contact met de montagerail zodra de klem op de rail wordt bevestigd
Aan alle eisen van IEC 60947-7-2 wordt voldaan
Getest voor spoorwegtoepassingen