QTC 1,5-QUATTRO BU - Aansluitklem
3205080

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm
Getest voor spoorwegtoepassingen