AI 0,25- 8 YE
-
Adereindhuls
3203037
Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 12,5 mm, kleur: geel
Productdetails
Producttype | Adereindhuls |
aderklasse | soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Producteigenschap | UL-gecertificeerd |
Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning | |
De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F | |
Plastic kraag gemaakt van polypropyleen | |
Halogeenvrij | |
Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
Aderaansluiting | |
Max. aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² |
max. aderdoorsnede AWG | 24 |
Striplengte | 10 mm |
Maatschets |
|
hulslengte | 12,5 mm |
Lang contactbereik | 8 mm |
striplengte maximaal | 10 mm |
hulsdiameter | 0,8 mm |
hulswanddikte | 0,15 mm |
Dikte van de isolatiekraag | 0,25 mm |
binnenafmeting isolatiekraag | 2 mm |
Kleur | geel (RAL 1018) |
materiaal | CU-DHP |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
coating | galvanisch vertind |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
Technische gegevens | |
hulslengte | 12,5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
temperatuur langdurig | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
temperatuur kortstondig | 120 °C |
Design volgens de norm | UL 486F-E |
Artikelnummer | 3203037 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BH3411 |
Productcode | BH3411 |
GTIN | 4046356012980 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,06 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,06 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
Uw voordelen
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
Met de adereindhulzen AI 0,25... kunnen ook 0,14 mm²-aders worden verwerkt
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem