Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI-TWIN 2X16 -16 BU - Adereindhuls
3202847

Adereindhuls, Lang contactbereik: 16 mm, hulslengte: 30 mm, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Met deze speciale adereindhulzen kunnen eenvoudig kettingbruggen worden gerealiseerd
Met de TWIN-adereindhulzen kunnen zeer praktisch twee aders in een adereindhuls worden geperst
Voor individuele toepassingen zijn verscheidene uitvoeringen van afzonderlijke TWIN-adereindhulzen leverbaar