A 1,5 -12 - Adereindhuls
3202588

Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslengte: 12 mm, kleur: zilverkleurig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen
De afmetingen van de adereindhulzen komen overeen met DIN 46228-1
De adereindhulzen zonder kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind