A 0,75- 8
-
Adereindhuls
3202504
Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 8 mm, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Algemeen | deze adereindhulzen zijn niet in de DIN 46228-1: 1992-08 opgenomen |
Producttype | Adereindhuls |
aderklasse | soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Producteigenschap | Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning |
De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F | |
Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
Aderaansluiting | |
Max. aderdoorsnede soepel | 0,75 mm² |
max. aderdoorsnede AWG | 18 |
Striplengte | 8 mm |
Maatschets |
|
hulslengte | 8 mm |
Lang contactbereik | 8 mm |
striplengte maximaal | 8 mm |
hulsdiameter | 1,2 mm |
hulswanddikte | 0,15 mm |
binnenafmeting isolatiekraag | 2,3 mm |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | CU-DHP |
coating | galvanisch vertind |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
Technische gegevens | |
hulslengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
temperatuur langdurig | 105 °C |
temperatuur kortstondig | 120 °C |
Artikelnummer | 3202504 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BH3412 |
Productcode | BH3412 |
GTIN | 4017918157203 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,049 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,049 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
Uw voordelen
De adereindhulzen zonder kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem