STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Crimpcontact
3190632

Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de PCC- of HCC-stekerbehuizing geschoven, voor aders van 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, bandcontact

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten