EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 50 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 50 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Algemeen | |
| opmerking | De max. belastingstroom mag niet worden overschreden door de totaalstroom van alle aangesloten aders. | 
| Producttype | Scheidingsklem | 
| Aantal Aansluitingen | 2 | 
| Aantal rijen | 1 | 
| potentialen | 1 | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| test-stootspanning | 4 kV | 
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W | 
| spanning lichtindicatie | 48 V | 
| stroom lichtindicatie | 2 mA | 
| spanning lichtindicatie | 48 V | 
| Aantal aansluitingen per etage | 2 | 
| nominale doorsnede | 6 mm² | 
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M4 | 
| Aanhaalmoment | 1,2 ... 1,5 Nm | 
| Striplengte | 12 mm | 
| teststift | A5 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² | 
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 10 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² | 
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| Nominale stroom | 41 A | 
| belastingsstroom maximaal | 57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) | 
| nominale spanning | 24 V | 
| 48 V | |
| nominale aderdoorsnede | 6 mm² | 
| Breedte | 22,5 mm | 
| Hoogte | 64,5 mm | 
| Diepte op NS 15 | 53,5 mm | 
| Diepte op NS 32 | 59 mm | 
| Diepte op NS 35/7,5 | 54 mm | 
| Diepte op NS 35/15 | 61,5 mm | 
| Kleur | grijs (RAL 7042) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 | 
| isolatiemateriaalgroep | I | 
| Isolatiemateriaal | PA | 
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C | 
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C | 
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | 
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan | 
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan | 
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan | 
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan | 
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee | 
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan | 
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 U/min | 
| toeren | 135 | 
| aderdoorsnede/gewicht | 0,5 mm2/0,3 kg | 
| 6 mm2/1,4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| resultaat | Test doorstaan | 
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) | 
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C | 
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C | 
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % | 
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % | 
| montagetechniek | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| NS 15 | 
| Artikelnummer | 3121025 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BE1131 | 
| Productcode | BE1131 | 
| GTIN | 4017918092924 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60,76 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60,76 g | 
| Douanetariefnummer | 85369010 | 
| Land van herkomst | PL | 
| ECLASS-13.0 | 27250108 | 
| ECLASS-15.0 | 27250108 | 
| ETIM 9.0 | EC000902 | 
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |