Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

GTF 76/230 - Scheidingsklem
3121012

Scheidingsklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 41 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Wanneer de scheidingszone in de stand „on“ is gesloten, geeft de gele lamp de normale geaarde bedrijfstoestand aan
Na het openen van de scheidingszone in de stand “off” toont de rode lamp of er in het stuurstroomcircuit een aardsluiting aanwezig is.