Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MTKD - Aansluitklem
3100017

Aansluitklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Aansluitdoorsnede

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge stroombelastbaarheid tot 16 A
Ruimtebesparende bouwvorm