RBO 16-3L/N
-
Boutaansluitklem
3076277
Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 520 A, aantal aansluitingen: 8, aantal polen: 4, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 300 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: grijs/blauw
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | De nominale isolatiespanning geldt voor kabelschoenen voor drukverbindingen conform DIN 46235:1983-07 en voor niet-geïsoleerde kabelschoenen conform DIN 46234:1980-03 met trajectverlenging. |
Producttype | boutaansluitklem |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 54,8 mm |
Aantal Aansluitingen | 8 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,22 W |
Aantal aansluitingen per etage | 8 |
nominale doorsnede | 300 mm² |
Aansluitmethode | Boutaansluiting |
Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Nominale stroom | 520 A |
belastingsstroom maximaal | 520 A (bij een aderdoorsnede van 300 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
nominale aderdoorsnede | 300 mm² |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 25 mm² ... 300 mm² |
doorsnedebereik AWG | 4 ... 600 kcmil (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 17 mm |
Breedte | 38 mm |
boutdiameter | 16 mm |
schroefdraad | M16 |
Aanhaalmoment | 25 ... 35 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46235:1983-07 |
doorsnede | 25 mm² ... 300 mm² |
doorsnedebereik AWG | 4 ... 600 kcmil (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 17 mm |
Breedte | 48 mm |
boutdiameter | 16 mm |
schroefdraad | M16 |
Aanhaalmoment | 25 ... 35 Nm |
Maatschets |
|
Breedte | 219,2 mm |
Hoogte | 164 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 91,8 mm |
Diepte op NS 35/15 | 99,3 mm |
boutlengte | 45 mm |
Rastermaat | 54,8 mm |
Kleur | meerkleurig |
grijs (RAL 7042) | |
blauw (RAL 5015) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 300 mm² | 36 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 20 N |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 0,8g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3076277 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
Verkoopcode | BE4412 |
Productcode | BE4412 |
GTIN | 4046356653510 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.245,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.245,5 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
RBO 16-VS 3 - Verbindingsrail 3244698
-
HC-RBO 16 - Afdekkap 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Verbindingsrail 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiket 0801353
-
HC-RBO 16 - Afdekkap 3247996
-
HC-RBO 16 BU - Afdekkap 3247998
-
HC-RBO 16-FE - Afdekkap 3247997
-
KLM 3-L - Klemmenstrook-coderingshouder 0814788
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband, vlak 0825031
-
UC-TMF 10 - Codering voor klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Codering voor klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem