UTI 16 BU - Installatieklem
3075728

Installatieklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 76 A, schroefaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 6 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De installatieklem kenmerkt zich door de bijzonder lage bouwvorm en is geschikt voor aansluiting in vlakke installatieverdelers
Door de asymmetrische plaatsing van de klemmen op de montagerail kan de nulverzamelrail langs de klemmen worden geleid