EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
Toelatings-ID: KEMA10ATEX0096UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Uitgang | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Ingang | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM10.0054UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Uitgang | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Ingang | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |