UT 4-QUATTRO-MT BU - Messcheidingsklem
3073050

Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk
Compacte bouwvorm en hoge stroombelastbaarheid van 20 A