UDB 2X35/25 BU
-
Hoofdleidingsaftakklem
3071353
Hoofdleidingsaftakklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, 1e etage, doorsnede: 10 mm2 - 35 mm2, schroefaansluiting, 2e etage, doorsnede: 1,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Productdetails
Algemeen | Rijgbaar tot en met 3 klemmenblokken |
Producttype | Aansluitklem |
Productfamilie | UDB |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,06 W |
Aantal aansluitingen per etage | 4 |
nominale doorsnede | 35 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M6/M8 |
Aanhaalmoment | ... 4 Nm |
Striplengte | 25 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-1 |
Aderdoorsnede massief | 10 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 6 ... 2 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 10 mm² ... 25 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 6 ... 4 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 10 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 10 mm² ... 16 mm² |
Nominale stroom | 125 A |
belastingsstroom maximaal | 125 A |
nominale spanning | 400 V (max. 1000 V) |
Opmerking | gebruik adereindhulzen bij soepele aders |
nominale aderdoorsnede | 35 mm² |
2e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 25 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-1 |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Breedte | 27 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 46 mm |
Diepte op NS 35/15 | 53,5 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3071353 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BE1213 |
Productcode | BE1213 |
GTIN | 4046356735988 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 80,03 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80,03 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Perstang 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Perstang 1212038
-
A 10 -18 - Adereindhuls 3200344
-
A 16 -12 - Adereindhuls 3200425
-
A 25 -20 - Adereindhuls 3200386
-
A 35 -20 - Adereindhuls 3200409
-
AI 4 -18 GY - Adereindhuls 3200593
-
AI 6 -18 YE - Adereindhuls 3200603
-
AI 10 -18 RD - Adereindhuls 3200616
-
AI 16 -18 BU - Adereindhuls 3200629
-
A 4 -18 - Adereindhuls 3202834
-
A 6 -12 - Adereindhuls 3200328
Uw voordelen
De aftakklem is geschikt voor een eenvoudige spanningsaftakking bij hoofdvoedingskabels
Voldoen aan DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem