UDB 2X35/25 BN - Hoofdleidingsaftakklem
3071352

Hoofdleidingsaftakklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, 1e etage, doorsnede: 10 mm2 - 35 mm2, schroefaansluiting, 2e etage, doorsnede: 1,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: bruin

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De aftakklem is geschikt voor een eenvoudige spanningsaftakking bij hoofdvoedingskabels
Voldoen aan DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1