URTK/SP YE - Meettransformator-scheidingsklem
3070517

Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: geel

Productdetails









Compatibele producten