AKG 35 YE - Aansluitklem
3063002

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 125 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: geel

Productdetails









Compatibele producten