AKG 35 RD - Aansluitklem
3062980

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 125 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten