FUSE 10,3X85 25A PV - Zekering
3062774

Zekering, 10,3 mm x 85 mm, tot 1200 V DC, gPV-karakteristiek

Productdetails









Uw voordelen

10 x 85 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van fotovoltaïsche panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
Toepassing in PV-strings tot een nominale spanning van 1200 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6