FUSE 10,3X85 4A PV
-
Zekering
3062767
Zekering, 10,3 mm x 85 mm, tot 1500 V DC, gPV-karakteristiek
Productdetails
Uw voordelen
10 x 85 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van fotovoltaïsche panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
Toepassing in PV-strengen tot een nominale spanning van 1500 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6