PP-H 6/ 4 - Connector
3061596

Connector, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen