FUSE 10,3X38 25A PV
-
Zekering
3061364
Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
10 x 38 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van PV-panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
Toepassing in PV-strings tot een nominale spanning van 1000 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6