DF-UP 6
-
Bevestigingseindplaat
3060856
Bevestigingseindplaat, te monteren aan de stekers UP 6/..., aansluitmethode: schroefaansluiting, diepte: 24,7 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 21 mm, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor een stevige bevestiging van de steker met de schroefflens
De bevestigingseindplaten kunnen naderhand op de stekerbehuizing worden bevestigd