UP 6/ 1-M BU - Connector
3060775

Connector, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten