CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62748Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Toelatings-ID: 40034876Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,2 - 6 |