Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UP 4/15 - Connector
3060254

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 15, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bediening van de schroef vanaf de zijkant
Aderaansluiting vanaf de bovenzijde
Deze stekeruitvoering maakt een ruimtebesparende potentiaalverdeling mogelijk door de toepassing van vierdraadsklemmen met twee steekplaatsen