Connectorelement rechts, behuizing links met vergrendelnokken, rechts gesloten met afdekkap
UP 4/ 1-R BU
-
Connector
3060092
Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: blauw
Productdetails
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-34722_A1| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-114072 REV.1| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505Compatibele producten
Uw voordelen
Met de zelf te confectioneren COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
De schroefstekers kunnen met COMBI-klemmen in alle aansluittechnieken worden gecombineerd en zijn in twee varianten leverbaar
De stekers worden hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
Deze stekeruitvoering maakt een ruimtebesparende potentiaalverdeling mogelijk door de toepassing van vierdraadsklemmen met twee steekplaatsen