Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PW 4-POT-SL/S - Doorvoerklem
3059744

Doorvoerklem, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, soldeeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 32 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 45 °, breedte: 8,1 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit