UK 16-PR - Aansluitklem
3059016

Aansluitklem, met testbusschroeven aan de rechterzijde, voor de opname van teststekers, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten