CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Steker, 2-polig met geïntegreerde, automatische kortsluitfunctie
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |