UDK 3 RD - Aansluitklem
3057144

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Twee aansluitingen aan elke zijde voor de opname van meerdere aders
De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk