QP 1,5/ 1 GNYE - Connector
3051263

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2- 1,5 mm2, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Net als bij de basisklemmen is ook bij de stekers voor elke toepassing de juiste aansluittechniek leverbaar
De ader wordt met behulp van de bekende IDC-draaiaansluiting, zonder strippen, tijdbesparend aangesloten
De snelaansluitconnector QP 1,5/... is bestemd voor de aansluiting van massieve en soepele aders
Getest voor spoorwegtoepassingen