QP 1,5/ 1-M BU - Connector
3051056

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2- 1,5 mm2, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met de zelf te confectioneren QT-COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
De ader wordt met behulp van de bekende IDC-draaiaansluiting, zonder strippen, tijdbesparend aangesloten
Getest voor spoorwegtoepassingen
De snelaansluitconnector QP 1,5/... is bestemd voor de aansluiting van massieve en soepele aders