DNV
Toelatings-ID: TAE000014HcULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Schroefaansluiting | 26 - 10 | |||
| Snelaansluiting | 20 - 14 | |||
| C | ||||
| Schroefaansluiting | 26 - 10 | |||
| Snelaansluiting | 20 - 14 | |||
Aardklem, aansluitmethode: snelaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
| Aantal Aansluitingen | 3 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 3 |
| schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| Aansluitmethode | snelaansluiting |
| Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
| materiaal aderisolatie | PVC / PE |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 9 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -45 °C ... 90 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 3050510 D-QTCU 2,5 TWIN |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| uitgang | (permanent) |
| aansluitgegevens Ex Snelaansluiting | |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 14 |
| Aansluitvermogen vast | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 20 ... 14 |
| Aansluitvermogen flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 20 ... 14 |
| schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
| aansluitgegevens Ex Schroefaansluiting | |
| Aandraaimomentbereik | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 14 |
| Aansluitvermogen vast | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 26 ... 10 |
| Aansluitvermogen flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 26 ... 12 |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 82,5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 42,8 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 50,3 mm |
| Kleur | groen-geel |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| aderdiameter inclusief isolatie | 3,8 mm |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
| IEC 60947-7-2 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3050329 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE3129 |
| Productcode | BE3129 |
| GTIN | 4046356056168 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,241 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,24 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250202 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Schroefaansluiting | 26 - 10 | |||
| Snelaansluiting | 20 - 14 | |||
| C | ||||
| Schroefaansluiting | 26 - 10 | |||
| Snelaansluiting | 20 - 14 | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f2fd2358-b89e-4b90-97f4-f4a6a5bd6dff |