QTCU 2,5-TWIN BU - Aansluitklem
3050316

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aan de schakelkastzijde wordt de tijdbesparende QUICKON-snelaansluittechniek toegepast
De voordelen van de verschillende aansluitmethoden worden gecombineerd in de hybride varianten
Aan de aansluitzijde wordt de schroefaansluiting toegepast