cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schroefaansluiting | 26 - 12 | |||
Snelaansluiting | 24 - 16 | |||
C | ||||
Schroefaansluiting | 26 - 12 | |||
Snelaansluiting | 24 - 16 |
Aardklem, aansluitmethode: snelaansluiting, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Producttype | Aardklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
Aansluitmethode | snelaansluiting |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
materiaal aderisolatie | PVC / PE |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
doorsnede sensorkabels | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 9 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -45 °C ... 90 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 3206283 D-QTCU 1,5 |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
uitgang | (permanent) |
aansluitgegevens Ex Snelaansluiting | |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 16 |
Aansluitvermogen vast | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 16 |
Aansluitvermogen flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 16 |
schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
aansluitgegevens Ex Schroefaansluiting | |
Striplengte | 9 mm |
Aandraaimomentbereik | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 16 |
Aansluitvermogen vast | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aansluitvermogen AWG | 26 ... 12 |
Aansluitvermogen flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 26 ... 14 |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 58,8 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Diepte op NS 35/15 | 50,3 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
aderdiameter inclusief isolatie | 3 mm |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3050031 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE3129 |
Productcode | BE3129 |
GTIN | 4017918975746 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,158 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27250202 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schroefaansluiting | 26 - 12 | |||
Snelaansluiting | 24 - 16 | |||
C | ||||
Schroefaansluiting | 26 - 12 | |||
Snelaansluiting | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e7f58a19-1127-4cf1-826d-c8161507ba2d |