RTO 3-TC BU - Aansluitklem
3049835

Aansluitklem met boutaansluittechniek en transparante afdekkap als bescherming tegen aanraking, doorsnede: 0,1 - 2,5 mm2, AWG: 26 - 14, breedte: 12,3 mm, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting