RTO 3-PE - Aardklem
3049615

Aardklem, Let op: bij niet-geïsoleerde kabelschoenen dient de segmentverlenging BE-RT... (zie toebehoren) te worden toegepast!, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een extra coderingsmogelijkheid
Groen-gele behuizing
Geringe overgangsweerstanden
Conrrosievrije aansluitplaatsen