RTO 5 - Boutaansluitklem
3049521

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting