RTO 5-T - Meettransformator-scheidingsklem
3049233

Scheidingsklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 0,1-6 mm2, AWG: 26-10, breedte: 16,3 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting
Eenvoudige doorverbinding en potentiaalverdeling met de gepatenteerde insteekbruggen van het CLIPLINE complete-systeem
Door de onverliesbare veerringen kunnen de schroeven niet lostrillen
Royale coderingsmogelijkheden in het midden van de klem en via de aansluitingen
Dankzij de toepassing van een schakelslot wordt het per ongeluk schakelen op effectieve wijze voorkomen