HV M6/1 - Verbindingselementen voor hoge stromen
3049204

Verbindingselementen voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Uitgebreide, aanvullende toebehoren
Voor het aansluiten van maximaal vier aders