RT 5 BU - Boutaansluitklem
3049123

Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 0,1 ... 6 mm2, AWG: 26 ... 10, breedte: 16,3 mm, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De speciale klemmoeren kunnen met een gewone schroevendraaier worden aangedraaid
Royale coderingsmogelijkheden in het midden van de klem en via de aansluitingen
Eenvoudige doorverbinding en potentiaalverdeling met de gepatenteerde insteekbruggen van het CLIPLINE complete-systeem
Handig en snel aansluiten door opklapbare deksels, waarin de klemmoeren onverliesbaar zijn aangebracht. In omhoog geklapte toestand is de aansluitbout vrij om de kabelschoen in te haken
Na te zijn dichtgeklapt en vergrendeld, richt de klemmoer zich automatisch op de schroefdraadbout en kan dan moeiteloos worden aangehaald.
Door de onverliesbare veerringen kunnen de schroeven niet lostrillen
Opklapbare afdekelementen dekken de onder spanning staande metalen delen en het deel van de geïsoleerde kabelschoen aanrakingsveilig af
Dankzij de toepassing van een schakelslot wordt het per ongeluk schakelen op effectieve wijze voorkomen
Testen met gestandaardiseerde testadapters en -stekers van het CLIPLINE complete-systeem
Getest voor spoorwegtoepassingen